Volver a la vista general

Adaptación de señales

COMPLETE line le ofrece soluciones fiables y seguras para la conexión del sistema de control con el campo.

Adaptación de señales

 
Adaptación de señales

Ejemplo 1
Los sistemas de cableado minimizan el esfuerzo de cableado entre el sistema de control y el campo con cables probados y preconfeccionados. La adaptación de señales de E/S digitales se realiza mediante los discos de relé finos de 6 mm.

Ejemplo 2
Para una transmisión sin fallos de señales analógicas se ofrece un amplio programa de convertidores y acondicionadores de señal.

Ejemplo 3
Los módulos de protección contra sobretensiones desarrollados especialmente para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación garantizan la disponibilidad incluso en condiciones difíciles. Los acondicionadores de señal con conexión de bus y red transmiten de forma segura señales de campo en redes industriales.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020