Volver a la vista general

Conexión

Los productos de la gama COMPLETE line garantizan conexiones eléctricas fiables para todos los equipos del armario de control.

Conexión

 
Conexioacute;n
Conectores industriales
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
Bornas para carril para todas las tecnologías de conexión
Control
Conmutación de cargas
Adaptación de señales
Suministro y protección
Bornas para sensores/actuadores
Bornas de conexión del motor
Bornas de alta potencia
Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Ejemplo 1
Las bornas de alta potencia son aptas para la alimentación de energía.

Ejemplo 2
Desde versátiles bloques de distribución hasta bornas de paso compactas, COMPLETE line ofrece para cada aplicación de la distribución de potencial adecuada.

Ejemplo 3
Conecte sus consumidores en el campo de forma compacta con bornas de conexión del motor compactas. Los pasamuros personalizables crean una interfaz flexible hacia el exterior.

Ejemplo 4
Las bornas de marshalling se emplean sobre todo para la transmisión de señales. Las bornas interrumpibles por cuchilla y seccionables adecuadas se encargan de lograr la seguridad necesaria.

Ejemplo 5
Las bornas para sensores/actuadores especiales son aptas para un cableado particularmente compacto de los sensores y actuadores.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020