Volver a la vista general

Control

Con los productos del sistema COMPLETE line podrá llevar a cabo diferentes conceptos de sistema de control, adaptados a los requisitos de las diferentes aplicaciones y condiciones marco.

 
Conceptos de control

Ejemplo 1
Los conceptos de sistema de control distribuido se realizan con el amplio programa Axioline.

Ejemplo 2
El manejo y la visualización se pueden realizar de forma compacta desde un PC industrial o se pueden externalizar a una HMI. En las aplicaciones de baja complejidad, PLC logic combina E/S enchufables con el sistema de control en un espacio mínimo.

Ejemplo 3
Minimice el esfuerzo de cableado entre el sistema de control y el campo mediante el empleo de sistemas de cableado compactos.

Ejemplo 4
En los conceptos de sistema de control centralizados, el controlador y las E/S se pueden disponer directamente en el armario de control.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020