Volver a la vista general

Conmutación de cargas

El sistema COMPLETE line ofrece soluciones de alta calidad para la conmutación y supervisión de cargas.

 
Conmutación de cargas

Ejemplo 1
Los arrancadores de motor compactos y casi sin desgaste conmutan las cargas durante más tiempo que las variantes electromecánicas. También pueden integrarse en los conceptos de seguridad y en las redes de comunicación. Conmutan los motores y otras cargas de forma fiable y segura.

Ejemplo 2
La avanzada tecnología también permite capturar datos de potencia. Así pues, la detección de condiciones de sobrecarga y subcarga permite el mantenimiento preventivo y evita daños mecánicos en las cargas.

Ejemplo 3
El gestor de la máquina también supervisa de manera fiable los potentes consumidores y transmite parámetros importantes en las redes superpuestas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020