Revista para los clientes UPDATE

Revista para los clientes UPDATE

Le informamos con periodicidad

Actual, informativa, con una amplia visión: nuestra revista para los clientes UPDATE.

UPDATE 1/17

UPDATE 1/17  

Revista UPDATE 1/17

La nueva forma de conectar: Soluciones versátiles para cajas y conexiones PCB

  • Entrevista: Aitor Larruskain, IKOR
  • Aplicación: Webdom Labs
  • La envolvente perfecta para Raspberry Pi
  • Configurador online de cajas para electrónica

UPDATE 2/16

UPDATE 2/16  

Revista UPDATE 2/2016

Industria en evolución: La producción inteligente del mañana

  • Entrevista: Ulrich Leidecker, Presidente del área de negocio IMA
  • Gestión de la producción eficiente deagua subterránea
  • Verificación de los equipos de protección con un sistema de prueba innovador
  • Una instalación para ensayos de sistemas de puesta a tierra única en el mundo
  • Conexión al servicio de la industria 4.0.
  • ...

UPDATE 1/16

UPDATE 1/16  

UPDATE 1/16

Uniendo la automatización con la nube: PROFICLOUD

  • Ciberseguridad: entrevista con José Valiente
  • Aplicación STEMM: Tecnologías de la Información (IT) en máquinas robustas
  • Nuevo grupo de desarrollo de software en la central de Phoenix Contact en España

Además

  • Sistema de cajas modular para instalaciones en edificios
  • Feria de Hanover: Visita de Obama y Merkel

UPDATE 2/15

UPDATE 2/15  

UPDATE 2/15

Industria 4.0: Marcando tendencias en el desarrollo de máquinas y plantas inteligentes

  • Entrevista con Antonio Bahamonde
  • El concepto de seguridad estandarizado para plantas de fabricación flexibles y modulares
  • Aplicación Kalfrisa

Además

  • El relé de seguridad más compacto del mercado
  • Soluciones en acero inoxidable para cajas de bornes Ex y cajas vacias
  • Nuevos catálogos generales y nueva app

UPDATE 1/2015

UPDATE 1/2015  

Revista UPDATE 1/2015

Contenido:

  • Sistema de alarma anti intrusión para instalaciones industriales
  • Bornes estrechos con amplios beneficios
  •  La tecnología Rogowski aplicada a transformadores de medida
  • Nueva tecnología SEC
  • Nueva TOPMARK LASER
  • ...

UPDATE 2/2014

UPDATE 2/2014  

Revista UPDATE 2/2014

Contenido:

  • Control y monitorización del parque solar Zuera 2
  • El primer autobús totalmente eléctrico de San Sebastián
  • Cableado de conductores de aluminio
  • Nuevo sistema de control de altas prestaciones
  • Nueva familia de acondicionadores MINI Analog Pro
  • ...

UPDATE 1/2014

UPDATE abril 2014  

UPDATE abril 2014

Contenido:

  • La observación es la base del conocimiento
  • Los emvíos llegan a su destino de forma rápida y segura
  • Cómo aumentar la disponibilidad de una instalación mediante la redundancia
  • Protección contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito en placa
  • Las renovables requieren más comunicación
  • ...

UPDATE 2/2013

UPDATE 2/2013  

UPDATE 2/2013

Contenido:

  • Instrumentación y monitorización del viaducto de San Esteban en Tolosa
  • Optimización de consumo eléctrico
  • La efi ciencia deseada
  • Mejora en la gestión de aguas
  • ...

UPDATE 1/2013

UPDATE 1/2013  

Revista UPDATE 1/2013

Contenido:

  • Sistema de mini controles
  • Soluciones personalizadas
  • Conexiones rápidas y fl exibles
  • No más movimientos peligrosos
  • Interruptores de corriente continua
  • ...

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020