Volver a la vista general

nuevo

Cajas para electrónica universales UCS-RPI: para pantallas táctiles Raspberry Pi

Las cajas para electrónica de la serie UCS-RPI cuentan con huecos prefabricados para la pantalla táctil de 7 pulgadas, así como todas las conexiones estándar del miniordenador. Las cajas para electrónica son aptas para el montaje sobremesa o en la pared y protegen los modelos Raspberry Pi B2 y B3 frente a las influencias externas.

Sus ventajas

  • Glue and Play: solución lista para el montaje sin necesidad de procesamiento adicional
  • El espacio para electrónica adicional amplía el abanico de aplicaciones del miniordenador Raspberry-Pi
  • Uso universal gracias a los numerosos accesorios

Características principales

  • Dimensiones: 237 mm x 195 mm x 47 mm
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035), negro (RAL 9005)
  • Resistentes a vibraciones y choques (de conformidad con DIN EN 60068-2-6:2008-10)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica