Volver a la vista general

nuevo

Conectores para equipos M12: cableado sencillo con conexión Push-Lock

Los conectores de montaje empotrado M12 con conexión Push-Lock permiten un cableado seguro y cómodo sin herramientas. La conexión de conductores se realiza fácilmente abriendo la palanca codificada de color. De esta forma, al usuario le quedan las dos manos libres para guiar los conductores.

Sus ventajas

  • Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
  • Asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con el marcado numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto
  • Cómoda conexión de conductores flexibles gracias a la palanca
  • Conexión fiable y rápida de conductores eléctricos

Características principales

  • Conexión Push-Lock
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Carcasa metálica
  • Montaje frontal
  • Rosca de fijación M20 con protección contra torsión

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020