Volver a la vista general

Tomas de corriente para armarios de control para usar en todo el mundo

Las nuevas tomas de corriente EO con diferentes geometrías de conectores se han concebido para el uso internacional en armarios de control y en la construcción de instalaciones. Funciones adicionales como indicadores luminosos, interruptores, fusibles o interruptores de protección amplían las posibilidades de uso.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos con más de 150 variantes
  • Variantes de todos los países para un uso en todo el mundo
  • Ahorro de espacio con variantes con slot doble
  • Protección integrada contra contacto mediante un dispositivo de seguridad
  • Instalación flexible mediante montaje sobre carril y directo en la interfaz de servicio

Características principales

  • Caras enchufables: D, CF, E, G, H, I, J, K, L, N, AB
  • Funciones adicionales: indicador luminoso, interruptor, fusible, interruptor de protección
  • Tecnología de conexión: push-in y por tornillo
  • Colores: gris y verde
  • Secciones de conexión hasta 4 mm² (rígido)
  • Corrientes nominales hasta 20 A
  • Temperatura: -20 °C … +60 °C

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020