Volver a la vista general

Posibilidades de aplicación de la SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – Una tecnología, muchas posibilidades

Transmisión sencilla de datos seguros: sin control de seguridad, a través de sistemas inalámbricos o directamente en la nube.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad, ya que se permite el acceso a los datos de seguridad y proceso en cualquier momento y desde cualquier lugar
  • Aumento de la productividad con el análisis homogéneo de datos, recursos y máquinas
  • Minimización de los fallos y los tiempos de parada mediante un mantenimiento preventivo

¿Qué es la SafetyBridge Technology?

Con la SafetyBridge Technology podrá implantar soluciones de seguridad descentralizadas. Sin control de seguridad e independientemente de la red usada. La tecnología se integra en los sistemas de E/S Inline y Axioline F y es compatible con todos los acopladores de bus de los sistemas. Las E/S seguras se instalan en el equipamiento con las E/S estándar de forma descentralizada.

SafetyBridge Technology, segura sin control de seguridad

Segura sin control de seguridad con SafetyBridge Technology

¿Cómo funciona la SafetyBridge Technology?

El sistema está compuesto por módulos de entrada y salida seguros y un módulo lógico. Este último registra y emite señales seguras. El módulo lógico genera y supervisa el protocolo de transmisión SafetyBridge orientado a la seguridad y procesa los enlaces lógicos de la lógica de seguridad parametrizada. De esta forma, el módulo lógico asume la tarea de un sistema de control seguro. La programación se realiza a través del software SAFECONF.

Soluciones de seguridad basadas en la nube para aumentar la eficiencia

Seguridad en Proficloud  

Seguridad en Proficloud

Asegúrese una ventaja competitiva en el mundo digital. Con la solución en la nube basada en PROFINET de Phoenix Contact, ahora también puede transmitir a la nube datos orientados a la seguridad a través de Internet.

La posibilidad de acceder a través de Internet a los datos de seguridad en tiempo real y de convertirlos en información fiable, le ofrece un amplio potencial, ya sea como operador de la instalación o como fabricante de la máquina. Puede mejorar sus procesos operativos, por ejemplo analizando los comportamientos de los usuarios. O bien puede optimizar la construcción de la máquina desde el punto de vista de la ergonomía. Además, el análisis de datos en tiempo real permite un mantenimiento preventivo, de manera que puede aumentar la vida útil de su máquina mediante una sustitución en el momento adecuado de los componentes que sufren desgaste como los relés.

Transmisión inalámbrica de datos seguros

Transmisión de datos seguros a través de Bluetooth o WLAN  

Transmisión de datos seguros a través de sistemas inalámbricos

La SafetyBridge Technology permite la transmisión inalámbrica de todas las señales de datos orientadas a la seguridad. Puede elegir entre las tecnologías inalámbricas Bluetooth o WLAN. De este modo, es posible sustituir los cables o las transmisiones por anillo colector por rutas inalámbricas sin tener que modificar los parámetros de seguridad de la aplicación de seguridad.

La combinación de seguridad y modo inalámbrico ofrece muchas ventajas. Esta solución se puede integrar fácilmente en las redes de automatización existentes. Esto permite ahorrar costes en una estructura de máquina descentralizada o móvil. Además, se pueden transmitir de forma fiable señales de seguridad a través de largas distancias.


Volver a la vista general
Software
Seguridad en la aplicación
SafetyBridge
  • Posibilidades de aplicación de la SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020