Volver a la vista general

nuevo

Cables híbridos M12 confeccionados: transmisión segura de datos y potencia

Con los conectores híbridos M12 para interfaces de comunicación y conexiones de motor potentes transmitirá de forma sencilla y compacta datos y potencias en un conector. La Advanced Shielding Technology garantiza una conexión de pantalla absolutamente segura y fiable.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de datos y potencia en un conector macho
  • Resistentes a golpes y vibraciones en caso de cargas mecánicas elevadas
  • Protección CEM fiable gracias a la conexión de pantalla de 360°
  • Resistentes y robustos frente a sobretensiones transitorias, así como corrientes de rayo hasta 20 kA
  • Escaso calentamiento y flujo de corriente seguro en caso de cortocircuito

Características principales

  • Codificación en Y
  • Conexión de pantalla de 360°
  • 4 contactos de potencia y 4 contactos de datos
  • Índice de protección IP67
  • Corrientes hasta 6 A
  • Apropiados para CAT5
  • Normalizados según IEC 61076-2-113

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores