Volver a la vista general

nuevo

Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL – Para la automatización de procesos inteligente

Las bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet permiten la integración de equipos en campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch. La tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Advanced Physical Layer resulta ideal para aplicaciones en la automatización de procesos.

Sus ventajas

  • Amplia gama de bornas y conectores para placa de circuito impreso para múltiples aplicaciones
  • Aptos para múltiples diseños de equipo mediante direcciones de conexión de los conductores horizontales, verticales e inclinadas
  • Sin conexiones erróneas: codificación y marcado de color para un cableado sencillo
  • Seguridad elevada: variantes disponibles para el tipo de protección Ex e según IEC 60079-7 en zonas Ex

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 a 4 mm²
  • Paso de 5,0 y 5,08 mm
  • 3 polos
  • Conexión por tornillo o resorte
  • Adecuados para procesos de soldadura por ola
  • Cumplen los requisitos de la "APL Port Profile Specification" (borrador 0.3)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores