Volver a la vista general

Bornes de potencia de paso con conexión por tornillo para cables hasta 95 mm²

Con los nuevos bornes de potencia de paso UW 95 podrá conectar de forma fiable secciones de cable hasta 95 mm² mediante la conexión por tornillo. Con un diseño funcional, el borne convence con una construcción de la carcasa estable.

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Principio de encaje sin herramientas para el montaje sencillo en la pared del equipo
  • La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
  • Variantes encapsuladas para una estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad

Características principales

  • Secciones de cable de 25 mm² a 95 mm²
  • Corrientes hasta 232 A
  • Tensiones hasta 1000 V (600 V UL)
  • Grosores de pared de 1 mm a 5 mm
  • 1 polo

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Más información