Volver a la vista general

Bornes de paso con conexión push-in para la técnica energética

Bornes de paso con conexión push-in para la técnica energética

Con los nuevos bornes de paso de la serie PT 4-WE conectará de forma eficaz convertidores de corriente y de tensión, como módulos de protección de la red. Los bornes resultan adecuados para paredes del equipo con un grosor de chapa de hasta 2,5 mm. Gracias al mecanismo de encaje patentado, el borne se instala de forma rápida y sencilla con un destornillador.

Sus ventajas

  • Fácil conexión de los conductores mediante una conexión por resorte push-in rápida
  • Montaje rápido en sencillas secciones rectangulares gracias al mecanismo de encaje patentado
  • Accesorios CLIPLINE complete para un puenteado, una comprobación y una rotulación sencillos
  • Alta flexibilidad gracias a bornes individuales alineables

Características principales

  • Secciones de cable de 0,2 mm² a 4 mm²
  • Corrientes hasta 30 A
  • Corrientes de cortocircuito según EN 60255
  • Tensión: 6 kV de tensión transitoria
  • Paso: 5,2 mm
  • 1 a 20 polos
  • Puenteable

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Más información