Volver a la vista general

nuevo

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO – Dos nuevos diseños M23

Los conectores para equipos y de acoplamiento en el tamaño M23 completan la gama de conectores circulares de la serie M17-M40 PRO. Las nuevas versiones permiten más flexibilidad en la conexión de equipo y en el cableado de la instalación. Son compatibles con el bloqueo estándar y con el bloqueo rápido ONECLICK.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad en todo el mundo: enchufables con el sistema de bloqueo Speedtec
  • Conexión segura: compatibles con el bloqueo rápido ONECLICK y con el bloqueo estándar
  • Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables
  • Fiables en las condiciones más duras: resistentes a las vibraciones hasta como mínimo 20g

Características principales

  • Tensiones hasta 630 V
  • Corrientes hasta 30 A
  • Señal: variantes de 6 a 19 polos
  • Potencia: variantes de 6 y 8 polos adecuadas para el bloqueo estándar y el bloqueo rápido ONECLICK
  • Todas las carcasas disponibles como variante macho y hembra
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020