Volver a la vista general

nuevo

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO – Nuevo diseño M17 para la conexión de equipo

Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO ahora también están disponibles en el tamaño M17. La serie ofrece soluciones universales para la transmisión de potencia y señales. Gracias al exclusivo bloqueo rápido ONECLICK, podrá realizar la conexión de equipo de forma rápida y segura.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad en todo el mundo: enchufables con el sistema de bloqueo Speedtec
  • Conexión segura: bloqueo rápido ONECLICK con respuesta óptica, táctil y acústica de la posición de cierre
  • Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables
  • Fiables en las condiciones más duras: resistentes a las vibraciones hasta como mínimo 20g

Características principales

  • Tensiones hasta 630 V
  • Corrientes hasta 25 A
  • Señal: variantes de 8 y 17 polos
  • Potencia: variantes de 4 a 9 polos
  • Bloqueo rápido ONECLICK
  • Conectores para equipos y de acoplamiento adecuados para bloqueo estándar y rápido
  • Todas las carcasas disponibles como variante macho y hembra
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020