Volver a la vista general

nuevo

Axioline Smart Elements – Nuevas funciones, mayor flexibilidad

La gama de Axioline Smart Elements compactos e independientes del sistema se amplió con cinco nuevos módulos. La oferta se completa con dos módulos digitales, un analógico y un módulo de funciones. De este modo, aumentan la flexibilidad en la estructura de la estación y se amplían sus posibilidades.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en la instalación sin limitar la sección de cable de 1,5 mm²
  • Reducción de los tiempos de instalación de las líneas de señal con la tecnología push-in
  • Gracias a las escasas tareas de parametrización, podrá disponer de un amplio espectro de aplicaciones y de una puesta en servicio sencilla

Características principales

  • 8 o 16 puntos de embornaje alternantes en una superficie de 15 mm x 62 mm con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con puntera
  • Interfaz independiente del sistema
  • Hasta 6 A de alimentación de periféricos
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Mecanismo de desbloqueo integrado

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020