Volver a la vista general

nuevo

SAI AC offline para el carril DIN: con curva sinusoidal pura

Con el nuevo SAI QUINT AC protegerá también cargas pequeñas de forma fiable hasta 500 VA. El SAI AC suministra una curva sinusoidal pura en funcionamiento con batería. Para la disposición óptima de su instalación, se puede combinar con una serie de acumuladores de energía UPS-BAT.

Sus ventajas

  • Posibilidad de uso en todo el mundo gracias a la detección automática del margen de tensión; posibilidad de preselección manual de la tensión
  • Paso sin problemas mediante la curva sinusoidal pura: seno generado en el servicio con batería síncrono respecto a la red de alimentación previa
  • Interfaz USB para la conexión, p. ej. con PC industriales
  • Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
  • Gestión de baterías inteligente: determina la vida útil restante y el tiempo buffer

Características principales

  • Topología offline VFD-SS-311
  • Amplia señalización
  • Interfaz USB integrada
  • Elevado rendimiento
  • Modo de PC para apagar de forma segura, p. ej. PC industriales
  • Potencia aparente: 500 VA
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +60 °C

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI