E/S seguras

E/S seguras

Seguridad para todos los sistemas de E/S

Integre con fiabilidad y facilidad la seguridad funcional en su red existente.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en E/S seguras

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestra gama de productos incluye módulos de E/S seguros para la integración sencilla y centralizada de funciones de seguridad en máquinas compactas. En cambio, con los módulos de E/S seguros con la probada SafetyBridge Technology se pueden realizar soluciones de seguridad complejas descentralizadas. Los módulos de E/S seguros pueden operarse en redes mixtas como PROFIBUS y PROFINET en un sistema de control.

Sus ventajas

  • Configuración económica del sistema, ya que no se necesita ningún PLC de seguridad ni tampoco un sistema de bus de campo seguro
  • Uso flexible gracias a la compatibilidad con todos los sistemas de bus habituales
  • Configuración sencilla con el software SAFECONF
  • Transmisión de datos segura mediante sistemas inalámbricos y en la nube

E/S seguras para el armario de control: Axioline Smart Elements

E/S seguras para Axioline Smart Elements  

E/S seguras para el sistema de E/S Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements son módulos de E/S compactos y enchufables para realizar conceptos de E/S personalizados. En combinación con una placa posterior Axioline F, se realiza la comunicación de bus del sistema de E/S correspondiente, compuesta por cuatro o seis Smart Elements.

Con Axioline Smart Elements satisfará los máximos requisitos de seguridad hasta PL e y SIL 3. Nuestros Smart Elements homologados por TÜV admiten el protocolo de comunicación PROFIsafe seguro así como la SafetyBridge Technology para soluciones de seguridad independientes de la red y descentralizadas.

E/S seguras para el armario de control: Axioline F

E/S seguras para Axioline F  

E/S seguras para el sistema de E/S Axioline F

Axioline F es el sistema de E/S en diseño en bloques modulares. Gracias a sus tiempos de reacción especialmente cortos, Axioline F es muy adecuado para procesos rápidos y síncronos.

Con los módulos de E/S seguros con SafetyBridge Technology podrá llevar a cabo fácilmente una comunicación segura y descentralizada sin PLC seguro.

En redes PROFIBUS y PROFINET, los módulos PROFIsafe se encargan de registrar y emitir señales orientadas a la seguridad.

E/S seguras para el armario de control: Inline

E/S seguras para Inline  

E/S seguras para el sistema de E/S Inline

Inline es el todoterreno flexible en un diseño preciso. A partir de una gran selección de módulos de E/S y bornas de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.

Con Inline usted decide: lleve a cabo las soluciones más sencillas para la seguridad funcional con la borna Inline ECO Safe o soluciones de seguridad complejas descentralizadas con SafetyBridge Technology o PROFIsafe.

Cajas de E/S seguras para la instalación en campo

Caja de E/S IP67 segura Axioline E Safe  

Caja de E/S IP67 segura con IO-Link

Con la caja de E/S IP67 Axioline E Safe procesará entradas y salidas seguras fuera del armario de control.

La caja de E/S dispone de ocho entradas seguras, cuatro salidas seguras y una interfaz IO-Link. Puede emplear la caja de E/S en aplicaciones SafetyBridge Technology y PROFIsafe. El protocolo de seguridad se transmite a la red estándar mediante un maestro IO-Link.

Configuración sencilla con el software SAFECONF

Software de configuración SAFECONF  

Software de configuración SAFECONF

Con la función de arrastrar y soltar de SAFECONF creará de forma sencilla la lógica de seguridad para los módulos de seguridad configurables PSRtrisafe.

El software le ofrece las herramientas para una configuración sencilla y conforme a las normas de la lógica de seguridad. Todas las herramientas están dispuestas directamente en una ventana y permiten trabajar de forma intuitiva. No se precisan conocimientos de programación.

Compruébelo. Descargue el software de configuración de manera gratuita.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Determinar fácilmente funciones de seguridad

Aprenda los aspectos fundamentales de las funciones de seguridad y del nivel de rendimiento (Performance Level).