Control remoto

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Relé SMS y módulo de indicación, supervisión mediante la red de radiotelefonía móvil de valores digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS y GPRS (envío de correo electrónico, aplicaciones), rango de tensión de alimentación de 93 V ... 250 V AC.

Precio cliente:

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión inalámbrica de valores digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos inalámbrica (envío de correo electrónico, aplicaciones), tensión de alimentación 93 V ... 250 V AC

Precio cliente:

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Relé SMS y módulo de indicación, supervisión mediante la red de radiotelefonía móvil de valores analógicos y digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS y GPRS (envío de correo electrónico, aplicaciones), rango de tensión de alimentación de 10 V ... 60 V DC

Precio cliente:

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión inalámbrica de valores digitales y analógicos, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos inalámbrica (envío de correo electrónico, aplicaciones), tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020