nuevo
Soluciones del armario de control modulares y funcionales
CrossPowerSystem es la nueva plataforma abierta para armarios de control modulares y funcionales. Los equipos trifásicos se montan con Plug & Play en el distribuidor de corriente. La fuente de alimentación de 20 A con interruptores electrónicos para protección de equipos integrados (8 canales) garantiza un suministro seguro de 24 V, que puede distribuirse fácilmente utilizando carriles adaptadores adicionales.
La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 5 A es perfecta para su uso en la fabricación de maquinaria. Todas las funciones y su diseño compacto están concebidos para satisfacer los elevados requisitos que requieren este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC.
La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 20 A ofrece una alimentación fiable de 24 V con una protección adicional mediante ocho canales independientes para la desconexión en caso de fallo (cortocircuito y sobrecarga) y el ajuste sencillo de la corriente a través de IO-Link.
Para simplificar los trabajos de cableado en la fabricación de maquinaria y armarios de control, se ofrece una solución para la distribución de 400 V. La plataforma abierta CrossPowerSystem permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente de alimentación hasta los arrancadores de motor híbrido. Esto permite configurar las soluciones del armario de control modulares y funcionales de forma rápida y flexible.
"$pageName" en