Filtro

89 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Hembra roscada - PSBJ-URTK 6 BU - 3026434

Hembra roscada, color: azul

Precio cliente:

Terminal de horquilla - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm², M3

Precio cliente:

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX BK - 3032774

Adaptador de prueba, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, color: negro

Precio cliente:

Terminal de cable anular - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M3

Precio cliente:

Conector de servicio - FWP 4+1 - 3069271

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 5, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 12+1 - 3069408

Tapón ciego, color: naranja

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP 6+1 - 3069239

Conector de comprobación, color: gris

Precio cliente:

Conector de servicio - FWP 8+1 - 3069297

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 7+1 - 3069400

Tapón ciego, color: naranja

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPC 4+1 - 3069260

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 5, color: gris

Precio cliente:
89 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020