Conectores para fotovoltaica

Filtro

171 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Tapón ciego - PV-C PLUG - 1775631

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Tapón ciego, color: negro

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tuerca - FT NUT M25 BK - 1457937

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Tuerca, color: negro

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Marcado cromático - PRC FC-M CODE-YE - 1125058

Marcado cromático, Familia de artículos: PRC 35, Elemento codificador, material carcasa: PA 6.6-FR, color: amarillo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - ES-FT-BPC-B 16-25 OG - 1130816

Conector de alta tensión para nuevo sistema de almacenamiento de energía, conector hembra, tensión nominal: 1500 V DC (TÜV)/1000 V DC (UL4128), corriente asignada: 120 A; color: naranja (polo positivo); método de cableado: barras colectoras de cobre

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - ES-FT-BPC-B/S 16-25 OG - 1231638

Conector de alta tensión para nuevo sistema de almacenamiento de energía, conector hembra, tensión nominal: 1500 V DC (TÜV)/1000 V DC (UL4128), corriente asignada: 120 A; color: naranja (polo positivo); método de cableado: barras colectoras de cobre con rosca

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contacto engastado - PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - 1704930

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Contacto engastado, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 4 mm², corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de contacto: Hembra

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC 35, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 16 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tuerca - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Tuerca, número de polos: 0

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Contacto engastado - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, Contacto engastado, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 4 mm², corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de contacto: Pin

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Soporte de contactos - PRC 3-HEAD-FS6-1 - 1070198

Soporte de contacto, Familia de artículos: PRC 35, Inserto de contactos, construcción: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra. Inserto de contactos sin carcasa para conectores. Solicite las carcasas para conectores conforme a la lista de accesorios.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
171 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020