Rotulación y marcadores de cables

Marcado y rotulación

Etiquetar cables de forma asombrosamente sencilla

Etiquetar cables, bornes, conductores y más nunca ha sido más fácil. El marcador MARKING system le facilitará la vida laboral con soluciones profesionales y completas para la identificación industrial.

Regresar a Productos

Categorías

  • Marcado de bornes
    Marcado de bornes

    Los marcados de bornes claros e inequívocos están disponibles para todos los requisitos y en muchas variantes.

  • Marcado de conductores y cables
    Marcado de conductores y cables

    Los marcados de conductores resultan adecuados para cualquier aplicación, ya sea para conductores individuales finos o cables pesados.

  • Marcado de equipos
    Marcado de equipos

    Los marcados de equipos cubren todos los requisitos con los distintos materiales y formas de montaje.

  • Marcado de instalaciones
    Marcado de instalaciones

    Marcado de instalaciones para obtener mayor seguridad y orientación

Buscar en Marcado y rotulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las soluciones de identificación y marcado industriales de Phoenix Contact, como nuestros marcadores de cables eléctricos, le facilitarán su trabajo diario. La oferta de sistemas uniforme, por ejemplo para etiquetas de cables, le proporciona soluciones intuitivas y sencillas, desde la planificación hasta la identificación completa. Esta oferta para etiquetar cables y otros componentes eléctricos se compone por un software de planificación y marcado profesional, sistemas de impresión innovadores y materiales de marcado para cualquier ámbito de aplicación.

Sus ventajas con nuestras soluciones para marcar cables

  • Marcadores de cables y bornes en un sistema de impresión fácil de manejar, gracias a interfaces intuitivas con pantalla táctil
  • Impresión industrial simplificada de etiquetas para cables, bornes y más que evitan los fallos de impresión con la detección de material automática
  • Impresión en segundos, con la creación in situ de rótulos de uso inmediato para marcar cables eléctricos
  • Procesos simplificados de instalación rápida e integración perfecta del marcador de cables y equipos industriales en la infraestructura
  • Trabajo confortable con nuestro marcador de cables eléctricos y otros componentes. El sistema de planificación y marcado acepta los datos del programa CAE y los datos de rotulación entran directamente en la impresora de forma sencilla

Rotular y etiquetar cables de forma personalizada

Rotulaciones personalizadas MARKING system de Phoenix Contact  

Rotular con MARKING system de forma rápida, sencilla y personalizada

MARKING system es la solución inteligente para marcar cables eléctricos, bornes, conductores y equipos de manera rápida y sencilla. En este sentido, el software, el hardware y el material por ejemplo de las etiquetas para cables se han adaptado entre sí del mejor modo posible.

Un software para todos los sistemas de marcadores de cables y equipos

Con el potente software de marcado y planificación PROJECT complete se realiza el diseño de carriles y las identificaciones de etiquetas para cables y otros componentes de forma más sencilla e intuitiva que nunca. Una interfaz para todos los programas CAE habituales permite la importación directa de datos a partir de la planificación eléctrica. Una función de autocorrección del marcador de cables y componentes completa para el accesorio de su carril. Con un clic, transferirá la lista de piezas directamente a la web y podrá realizar su pedido de etiquetas para cables, bornes o conductores sin desvíos.

Sistemas de impresión para cualquier requisito

Tiene a su disposición el sistema de impresión a la medida de los requisitos que pueda tener para etiquetar o marcar cables y otros componentes eléctricos. BLUEMARK ID suministra etiquetas para cables y otras identificaciones resistentes a máxima velocidad con la innovadora tecnología UV LED. TOPMARK NEO es un marcador de cables y componentes eléctricos con láser para los más altos requisitos. Aparte de los marcadores de cables eléctricos, nuestra amplia gama de impresoras de transferencia térmica diferentes marca de forma eficiente materiales de rollos, además de tarjetas y esteras para cualquier aplicación.

Marcadores de cables eléctricos con el material óptimo para su aplicación

La gama de productos de MARKING system cubre cualquier aplicación con diferentes materiales de marcado. Las numerosas variantes de marcadores de cables y conductores, bornes, equipos e instalaciones cubren cualquier situación de montaje y cualquier requisito. La resistencia de las identificaciones de estos marcadores de cables y otros componentes eléctricos, incluso en condiciones extremas, está avalada por numerosas pruebas de laboratorio. Además, cumplen todas las normas y estándares internacionales. La aplicación de marcador de cables y componentes Marking le guiará de forma clara e intuitiva hasta el material de marcado óptimo para su aplicación, por ejemplo las etiquetas para cables.

Etiquetas para cables y otros componentes listos para usar

Marcados estándar e índices prerrotulados de Phoenix Contact  

Amplio programa de productos MARKING system

¿Necesita un marcado estándar o un letrero prerrotulado para su aplicación? ¿Quiere etiquetar cables y bornes o marcar equipos e instalaciones?

Elija de nuestra gama de productos, p. ej. el marcado de bornes o letreros de advertencia numerado para colocar en el equipo, nuestros marcadores de cables eléctricos o etiquetas para bornes y conductores.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020