Últimas noticias

Filtro

Resultados de la búsqueda

496 resultados

Phoenix Contact amplía la oferta de electromovilidad

20/11/2020

Todo de un solo proveedor, desde la toma de carga CCS hasta la solución de gestión de cargas: bajo el nombre Charx, Phoenix Contact recoge a partir de ahora una amplia gama de componentes de tecnología de carga adaptados entre sí, tanto para la electrif...

Cortador de carriles DIN compacto para uso profesional

28/10/2020

Con el cortador de carriles portátil PPS COMPACT de Phoenix Contact puede cortar carriles DIN estándar de forma rápida, sencilla y segura.

Technology Days:
La primera conferencia digital internacional sobre Single Pair Ethernet cuenta con una amplia participación internacional

28/10/2020

Más de 1500 participantes inscritos asistieron a los Technology Days, que entre el 22 y el 23 de septiembre de 2020 por primera vez se han celebrado como conferencia virtual.

Universal hasta el último metro

28/10/2020

Phoenix Contact ofrece un sistema de conectores para Single Pair Ethernet (SPE) que destaca por una cara enchufable consistente con índice de protección de IP20 a IP67.

Electrónica de potencia para postes de carga rápida

28/10/2020

Con la electrónica de potencia DC para postes de carga rápida CHARX power, Phoenix Contact ofrece un sistema modular para postes de carga DC.

Switches Ethernet no gestionados con fibra de vidrio

28/10/2020

La serie FL Switch 1000 de Phoenix Contact se amplía ahora con variantes de fibra de vidrio. Estos switches ofrecen una carcasa estrecha, una densidad de puertos superior y una priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización.

Phoenix Contact E-Mobility:
Nuevas instalaciones de producción en Alemania y Polonia

25/09/2020

Phoenix Contact E-Mobility amplía su capacidad de producción y gestión en Alemania y en Polonia.

Protección para instalaciones relevantes para la seguridad

24/09/2020

Las instalaciones relevantes para la seguridad, como las instalaciones de señalización de la industria ferroviaria, precisan una protección contra sobretensiones y contra rayos fiable. Los requisitos de los productos cambian cada vez más a medida que se...

Alto índice de extracción de conductores mediante la forma de crimpado cuadrada

24/09/2020

La tenaza de crimpado Crimpfox Vario 4S de Phoenix Contact le ofrece un mecanizado seguro en cuanto al proceso de punteras con aislamiento, sin aislamiento y TWIN. El cierre a presión integrado asegura un ciclo de crimpado completo y seguro en cuanto al...

Los datos digitales como motor de la eficiencia en el proceso de ingeniería

24/09/2020

A la hora de optimizar y diseñar procesos perfectos en la fabricación de armarios de control, es necesario tener en cuenta incluso antes de la ingeniería los pasos del proceso y las interfaces.

496 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020