Lista de productos Bucles de corriente y señales analógicas

Filtro

137 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SINGLE_WIRE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-3-1X2-24DC-PT - 2907325

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906790

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - 2906750

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apto para HART.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-12DC-PT-I - 2908193

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - 2906815

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente de 0(4) ... 20 m, apto para HART.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-48DC-PT-I - 2908195

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I - 2908198

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I - 2908200

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906772

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y separación por cuchilla para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas.

Precio cliente:
nuevo

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - 2906726

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y separación por cuchilla para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA.

Precio cliente:
137 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020