Lista de productos controlador de velocidad y de parada

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Categoría

  • Otras opciones
    Cerrar

    Categoría



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Interfaces

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Equipo de conmutación de seguridad - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Equipo de conmutación de seguridad para la supervisión de parada sin sensores en motores trifásicos y monofásicos hasta SILCL 3, cat. 3, PL e, evaluación de dos canales de la tensión de remanencia de motores de corriente alterna, trifásica y continua, borne de tornillo enchufable, ancho: 12,5 mm

Precio cliente:

Equipo de conmutación de seguridad - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

Equipo de conmutación de seguridad para la supervisión de parada sin sensores en motores trifásicos y monofásicos hasta SILCL 3, cat. 3, PL e, evaluación de dos canales de la tensión de remanencia de motores de corriente alterna, trifásica y continua, borne de conexión por resorte enchufable, ancho: 12,5 mm

Precio cliente:

Equipo de conmutación de seguridad - PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - 2981538

Controladores de velocidad y de paro de dos canales hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, 4 contactos abiertos, apropiados para conexión de encoder incremental y detectores, bornes de conexión por tornillo enchufables, ancho: 45 mm

Precio cliente:

Equipo de conmutación de seguridad - PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1 - 2981541

Controlador de velocidad y de parada de dos canales hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, 4 contactos NA, apto para la conexión de encoders incrementales e iniciadores, borne de conexión por resorte enchufable, ancho 45 mm

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020