Lista de productos módulos de diodos

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIODES_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIODES_NUMBER_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Componente de diodos - EMG 45-DIO 8E-1N5408 - 2949389

Módulo de diodos, con 8 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 5408

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 4E - 2950048

Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 4007

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 7P - 2950064

Módulo de diodos, para la ampliación con 7 diodos 1N 4007, cátodo común

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 7M - 2950077

Módulo de diodos, con 7 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 45-DIO 8E - 2950103

Módulo de diodos, con 8 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 4007

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 45-DIO14P - 2950116

Módulo de diodos, para la ampliación con 14 diodos 1N 4007, con cátodo común

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 45-DIO14M - 2950129

Módulo de diodos, con 14 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 4P-1N5408 - 2952198

Módulo de diodos, con 4 diodos, cátodo común, tipo de diodo 1N 5408

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 4M-1N5408 - 2952211

Módulo de diodos, con 4 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 5408

Precio cliente:

Componente de diodos - EMG 22-DIO 4E-1N5408 - 2952790

Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 5408

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020