Lista de productos material por metros

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Sección del conductor

Anillo de cable - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Bobina de cable, PE X, 1 polo, longitud de cable: 100 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Bobina de cable, PE X, 1 polo, longitud de cable: 100 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Bobina de cable, PE X, 1 polo, longitud de cable: 100 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Bobina de cable, PE X, 1 polo, longitud de cable: 100 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-1000,0/S01-2,5 - 1459566

Bobina de cable, PE X negro, 1 polo, longitud de cable: 1000 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-1000,0/S02-4,0 - 1459579

Bobina de cable, PE X negro, 1 polo, longitud de cable: 1000 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-1000,0/S03-6,0 - 1459582

Bobina de cable, PE X negro, 1 polo, longitud de cable: 1000 m

Precio cliente:

Anillo de cable - PV-1P-1000,0/S04-10,0 - 1459595

Bobina de cable, PE X negro, 1 polo, longitud de cable: 1000 m

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020