Lista de productos cables confeccionados

Filtro

358 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Aquí selecciona el tipo de circuito de protección., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Seleccione productos con/sin indicación de estado para fines de diagnóstico, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_VALVE_CONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción del conector de válvula., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-Z - 1434989

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS-A-1L-V SCO/.../... - 1400874

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Varistor, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R - 1400589

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo de rueda libre, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable de conector de válvula doble - SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z - 1458020

Cable de conector de válvula doble, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-V - 1443145

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Varistor, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-2P-M 8MS-A-1L-Z/.../... - 1405650

Cable para sensores/actuadores, 2-polos, tipo de cable variable, Conector macho recto M8, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z - 1435535

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/AD-2L SCO - 1435056

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-3,0-PUR/AD - 1438956

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (presostato), longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/KMYZ9 - 1453339

Cable para sensores/actuadores, 2-polos, PUR, gris RAL 7001, Conector macho recto M8, a Conector de válvula Festo KMYZ9, con 1 LED, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
358 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020