Lista de productos bornes de alta temperatura

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de paso - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Borne de carril de paso de conexión, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, ancho:6,2 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Borne de paso - SSK 110 KER-EX - 0502058

Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, ancho: 8,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Borne de paso - SSK 116 KER-EX - 0503057

Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, ancho: 10,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Borne de paso - SSK 135 KER-EX - 0505055

Borne de carril de paso de conexión, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Precio cliente:

Borne de paso - REKORD KER-EX - 0551054

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 10,2 mm, color: marrón claro, clase de montaje: NS 32

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020