Lista de productos máquinas automáticas para pelar y engastar

Filtro

151 resultados

Herramienta para engarzar eléctrica - CF 1000-1,5 - 1208199

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 100-240 V, para punteras aisladas con sección transversal de 0,25-4,0 mm², según DIN 46228-4: 1990-09, incl. equipamientos 0,5-1,5 mm² (longitud de casquillo 6-12 mm)

Precio cliente:

Herramienta para engarzar eléctrica - CF 1000-10 - 1212456

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 120-230 V, electroneumático, para punteras sueltas con collar aislante, 4 mm², 6 mm² y 10 mm², sin juego de reequipamiento

Precio cliente:

Herramienta para engarzar eléctrica - CF 3000-2,5 - 1205477

Engarzador y pelacables automático, construcción de 230 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Herramienta para engarzar eléctrica - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Engarzador y pelacables automático, construcción de 120 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, para punteras terminales aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal 0,25-0,34 mm², longitud de pelado 6 mm

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, para punteras terminales aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal 0,25-0,34 mm², AWG 24-22, longitud de pelado 8 mm

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, para punteras terminales aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal 2,5 mm², longitud de pelado 8 mm

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, para punteras terminales aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal 4 mm², longitud de pelado 10 mm

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Juego de equipamiento para CF 1000-10, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal: 4 mm², longitud de pelado: 10-12 mm

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Juego de equipamiento para CF 1000-10, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal: 6 mm², longitud de pelado: 12 mm

Precio cliente:
151 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020