Lista de productos Bornes seccionables para transductores de medida

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

El set consta de

  • Otras opciones
    Cerrar

    El set consta de



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 - 3035700

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV - 3035693

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV BU - 3035694

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: azul

Precio cliente:

Borne para componentes - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Borne para componentes, con diodo integrado, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne para componentes - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Borne para componentes, con diodo integrado, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne para componentes - STME 6-BE - 3035688

Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne de paso - STMED 6 - 3035713

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Kit de inicio - STME 6-SET POWER - 3035988

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión por resorte, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - DTME 6 - 3034400

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49,6 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - DTMED 6 - 3034413

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, número de conexiones: 2, sección:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49,6 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020