Lista de productos accesorios mercado estadounidense

Filtro

15 resultados

Divisor de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Repartidor de antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 3 x N (hembra), cable de conexión adecuado para la conexión de la antena (código de artículo 2700677)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 2 x N (hembra)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: N (macho) -> SMA (hembra)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: RSMA (macho) -> SMA (hembra)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: 2 x SMA (hembra)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: SMA (hembra) -> SMA (macho), acodada 90°

Precio cliente:

Divisor de antena - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

Divisor cuádruple para señales de antena (divisor de antena), conexión MCX (hembra)

Precio cliente:

Cable de antena - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Cable de antena, diámetro exterior: 2,8 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,9 dB con 900 MHz, conexión: MCX (macho) -> MCX (macho), longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Cable de antena - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrera de antena, instalación: clase I, div. 1, grupos A, B, C, D; clase II, div. 1, grupos F, G, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: RSMA (macho) -> MCX (macho), incl. cable de conexión de 0,7 m, homologación UL HazLoc

Precio cliente:

Material de montaje - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montaje para el montaje en pared de la antena omnidireccional OMNI con protección antivandálica

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020