Lista de productos

Filtro

2.494 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Apantallamiento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Seleccione productos con/sin indicación de estado para fines de diagnóstico, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEAD2_BRIDGED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 1668124

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-600/M 8FS FB - 1406478

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 3 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-600 FB - 1406470

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, Conector macho recto M8, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-600/M 8FR-2L FB - 1406489

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M8, con 2 LED, longitud de cable: 10 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - 1501045

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L B - 1668263

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, con 2 LED, PIN 2+4 puenteado, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 2 LED, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS B - 1668072

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR-3L - 1669903

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS B - 1668098

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - 1668014

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
2.494 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020