Axioline: cualquier red, cualquier entorno

Axioline: cualquier red, cualquier entorno

Puede utilizar el sistema de E/S Axioline para cualquier red y para cualquier entorno. Novedad: Axioline E para la instalación de campo.

Con el sistema de E/S Axioline tiene abiertas todas las posibilidades. Utilice Axioline en el armario de control, así como en el campo y seleccione las E/S adecuadas para su red preferida.

Todas las E/S Axioline son habitualmente rápidas, robustas y sencillas.

Sus ventajas

  • Aumento del rendimiento de la máquina mediante un registro de señales rápido y síncrono
  • Extremadamente robusto gracias al excelente diseño CEM y a una mecánica estable
  • Instalación rápida y sencilla gracias a la técnica de conexión push-in, bloqueo rápido SPEEDCON y M12 Power
  • Máxima flexibilidad gracias a la claridad de la red y mayor diversidad de funciones para la instalación del armario de control y la instalación de campo

Axioline F: ahora también seguro

Axioline F: ahora también seguro  

Axioline F: rápido, robusto, sencillo y seguro

Axioline F ahora también ofrece la posibilidad de implementar aplicaciones de seguridad. Sobre la base de PROFINET y PROFIBUS, los nuevos módulos PROFIsafe se encargan de registrar y emitir señales orientadas a la seguridad.

La completa integración en la herramienta de ingeniería del fabricante del sistema de control y la parametrización sencilla referida al canal reducen el proceso de ingeniería y ahorran tiempo durante la puesta en servicio. Además, el mensaje de diagnóstico referido al canal y el sencillo comportamiento de confirmación aumentan la disponibilidad de su instalación.

Además, en combinación con el control de seguridad RFC470S, Phoenix Contact pone a disposición una solución global orientada a la seguridad para PROFINET.

Axioline: cualquier red

Axioline está abierto para todas las redes Ethernet y Profibus de uso corriente.  

Axioline está abierto para todas las redes Ethernet y Profibus de uso corriente.

La tendencia en la técnica de la automatización moderna cada vez se dirige más a los protocolos de comunicación basados en Ethernet. Estos son importantes sobre todo en aplicaciones, cuyo tiempo de reacción y sincronismo son el centro de atención. 

La rapidez y la robustez junto con una manipulación sencilla son criterios decisivos que cada vez tienen más prioridad. Basándonos en estos requisitos, el sistema de E/S Axioline ofrece componentes para todos los sistemas Ethernet de uso corriente, como:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Además, soportan los componentes del sistema de E/S Axioline Profibus DP.

Axioline: cualquier entorno

Axioline se puede emplear en el armario de control y en el campo.  

Axioline se puede emplear en el armario de control y en el campo.

Tanto si es para la instalación del armario de control como para la instalación de campo: el sistema de E/S Axioline ofrece siempre la solución adecuada para su aplicación.

Para el armario de control

Axioline F es el sistema de E/S de construcción modular para el armario de control. Gracias a sus tiempos de reacción especialmente cortos, Axioline F es muy adecuado para procesos rápidos y síncronos. La tecnología push-in ofrece una instalación sencilla y rápida; asimismo, Axioline F es adecuado para edificios gracias a su emisión.
 

Para la instalación en el campo

La línea de productos Axioline E con un grado de protección IP65/67 puede utilizarse de forma especialmente flexible y también bajo condiciones ambientales desfavorables gracias a sus dos modelos de carcasa diferentes (plástico y metal). Las nuevas conexiones M12 Power con hasta 2 x 12 A de capacidad de carga de corriente ofrecen un suministro especialmente eficiente de los dispositivos. De esta manera, se reducen de manera significativa los gastos de cableado ya que solo se necesita una línea de alimentación al dispositivo. De la misma manera, la técnica de conexión rápida Speedcon y la placa de montaje del dispositivo metálico ofrecen una instalación rápida y sencilla.

Axioline: rápido, robusto, sencillo

Las E/S Axioline son rápidas, robustas y sencillas.

Las E/S Axioline son rápidas, robustas y sencillas.

Tanto en el armario de control como en el campo: todos los componentes del sistema de E/S Axioline son rápidos en lo que respecta al tiempo de reacción e instalación, extremadamente robustos en su diseño y en la mecánica, además de ser sencillos de manipular. ¡Convénzase usted mismo!

Axioline F y Axiocontrol

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET  

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET o Modbus

Consiga con Axioline y Axioline F una solución continua para sus tareas de automatización con PROFINET o Modbus. 

El autómata compacto 3050 AXC Axiocontrol controla de forma fiable y rápida las tareas de automatización de dificultad media a alta. El autómata compacto de la línea Axiocontrol AXC 1050 descargado como dispositivo PROFINET superpone sistemas de control PROFINET. Es perfectamente adecuado para controlar las estaciones de E/S descentralizadas y ofrece una alta disponibilidad gracias a su sistema de alimentación ininterrumpida integrada. 

Todos los sistemas de control Axiocontrol pueden ampliarse sin soldaduras con hasta 63 módulos de E/S IP20 de la línea Axioline F.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020