El equipo perfecto para la máxima disponibilidad de la instalación

El equipo perfecto para la máxima disponibilidad de la instalación

Las fuentes de alimentación TRIO POWER y los interruptores de protección de dispositivos CBM multicanal interactúan de forma óptima cuando se trata de la disponibilidad de su instalación.

Con la combinación de interruptores de protección de dispositivos CBM electrónicos multicanal y las fuentes de alimentación TRIO POWER con conexión push-in aumentará la disponibilidad de sus instalaciones y máquinas.

Ambos productos se han adaptado de forma óptima a los requisitos de la construcción de maquinaria con lo que forman una solución de alimentación de 24 V extremadamente estrecha para la máxima disponibilidad de la instalación.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la construcción estrecha de ambos productos
  • Máxima disponibilidad de la instalación mediante la combinación óptima de fuentes de alimentación y protección de dispositivos
  • Instalación rápida y sin herramientas mediante conexión push-in
  • Numerosos campos de aplicación gracias al gran rango de temperatura de - 25 ... + 70 °C y al arranque del dispositivo a -40 °C

Fuente de alimentación robusta con funcionalidad estándar

Fuente de alimentación TRIO POWER con corriente de salida de 10 A y 20 A  

En total se ofrecen siete unidades de red TRIO POWER

La nueva generación de la línea de fuentes de alimentación TRIO POWER es perfecta para su uso en la construcción de maquinaria. Todas las funciones y el diseño con ahorro de espacio se han adaptado a los elevados requisitos en este ámbito.

Estas unidades de red tienen un diseño extremadamente robusto, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico, y garantizan la alimentación fiable de todos los consumidores incluso ante las condiciones ambientales más adversas.

 

Propiedades de TRIO POWER

  • Rentabilidad elevada
    • Instalación rápida gracias a la conexión push-in
    • Construcción estrecha
  • Máxima disponibilidad de la instalación
    • Diseño robusto para una elevada resistencia frente a choques, vibraciones y rigidez dieléctrica
    • El boost dinámico arranca cargas pesadas con un 150 % de la corriente nominal durante cinco segundos
  • Máxima flexibilidad
    • Gran rango de tensión de entrada para todas las redes AC y DC usuales
    • Amplio paquete de homologaciones

Interruptores de protección de dispositivos multicanal electrónicos CBM

Interruptores de protección de dispositivos CBM con cuatro u ocho canales  

Variantes de producto CBM con cuatro y/u ocho canales

Máxima funcionalidad, mínimo ancho de construcción, elevada seguridad: con los interruptores de protección de dispositivos electrónicos multicanal podrá proteger sus circuitos eléctricos en caso de corriente de sobrecarga y cortocircuito.

Los dispositivos de cuatro y ocho canales pueden instalarse rápidamente y sin herramientas y son fáciles de ajustar.

 

Propiedades del CBM

  • Asistente para corriente nominal para un fácil ajuste de las corrientes de consumidores
  • Sistema de preaviso para menos fallos de la instalación
  • Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
  • El bloqueo electrónico de las intensidades de corriente protege frente a modificaciones no intencionadas de los ajustes
  • Valores elevados MTBF de más de 1 millón de horas

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020