Lista de productos

Filtro

7 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Índice de protección

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]
nuevo

Patch panel - FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - 1419974

Caja distribuidora de cable de fibra óptica, tipo: caja distribuidora de cable de fibra óptica de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 1*12, material de rotulación: aluminio, color: gris

Precio cliente:
nuevo

Módulo - FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - 1419978

Módulo de 3 unidades rack con 1*12 soportes, tipo: módulo patch de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 1*12, material de rotulación: aluminio, color: gris

Precio cliente:
nuevo

Cable de conexión - FOC-OP12-OP12-GL02/10 - 1415353

Cable confeccionado de doble cara, tipo: conector circular, índice de protección: IP68, número de polos: 12

Precio cliente:

Cables divisorios - FOC-OS12-LCD6-GF02/1 - 1415232

Cables divisorios, índice de protección: IP20, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:
nuevo

Placa central - FOC-MODUL:3U-COVER - 1419977

Tapa (3 unidades rack) para caja distribuidora de cables de fibra óptica (3 unidades rack)

Precio cliente:
7 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020