Lista de productos

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POTENTIALS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 4-20,0-F - 1841885

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm², paso: 20 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 3-20,0-F - 1841872

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm², paso: 20 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 2-20,0-F - 1841869

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm², paso: 20 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 5-20,0-F - 1841898

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm², paso: 20 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 1-20,0-FL - 1841856

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm², paso: 20 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020