Ir a todas las informaciones de prensa

Líneas de potencia con conectores M12 de aplicación mundial

25.08.2015

M12 POWER  

Los cables M12 POWER son conformes ahora a UL 2237 y CSA C22.2 n.º 182.3

Los cables confeccionados M12 POWER de Phoenix Contact son conformes ahora a UL 2237 y CSA C22.2 n.º 182.3 (Canadian Standards Association). Gracias a ello se pueden instalar en máquinas que se van a exportar a Norteamérica.

El programa de productos incluye cables M12 Power con codificación S y T que han sido desarrollados por Phoenix Contact y que cumplen la norma IEC 61076-2-111. La codificación S con hasta 630V y 12A se ha concebido para aplicaciones de corriente trifásica como en motores. La codificación T con hasta 63V y 12A es ideal para aplicaciones de corriente continua como en componentes de red. El programa se completa con conectores confeccionables libremente con conexión por tornillo, un distribuidor en Y y una caja de distribuidores con cuatro conexiones para la distribución de energía descentralizada.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020