Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas HMIs para aplicaciones en exteriores

27.03.2017

Panel táctil para exteriores para entornos extremos  

Panel táctil para exteriores para entornos extremos

Las HMIs para aplicaciones en exteriores con una nueva generación de procesadores y una pantalla táctil cristal-lámina-cristal (GFG) son potentes y robustas para aplicaciones exigentes.

Gracias a la certificación C1D2 para condiciones de aplicación extremas puede operar y monitorizar su instalación en cualquier entorno. Gracias al Optical Bonding, la pantalla puede leerse con radiación solar directa, es resistente a los rayos UV e IR y puede operarse incluso con guantes. Las HMIs disponen de un rango de temperatura ampliado de -20 °C a +70 °C (y/o de -32 °C a +70 °C). Gracias al índice de protección IP67, el equipo de mando es resistente a la intemperie y también es resistente a las influencias medioambientales como niebla salina, termitas y productos químicos. Con el potente procesador de 1 GHz, los equipos para exteriores disponen de tiempos de reacción y cambio de imagen rápidos. Las distintas diagonales de pantalla de 4,3'' a 12,1'' le ofrecen flexibilidad al planificar la instalación. Las interfaces 1 x ETH (10/100) y 2 x USB 2.0 están integradas de serie y además los equipos de mando pueden interconectarse de distintas formas mediante interfaces opcionales, como 1 x RS-232, 1 x RS-485 y 2 x CAN. El software de visualización Visu+ así como el Visu+ Express gratuito permiten una fácil ingeniería de la visualización y gracias a distintos drivers permiten una conexión flexible a varios sistemas de terceros.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020