Volver a la vista general

Factoryline WLAN 5100: la nueva generación de nuestros puntos de acceso

La nueva generación de nuestros módulos WLAN ofrece fiabilidad, caudal de datos y alcance máximos.

Ideal para entornos industriales

En una carcasa de metal extremadamente compacta, el nuevo WLAN 5100 une una robusta técnica industrial con un elevado rendimiento 802.11n y una moderna técnica MIMO.

Flexible: banda de 2,4 GHz y de 5 GHz

Banda de 2,4 GHz y de 5 GHz  

Banda de 2,4 GHz y de 5 GHz

El WLAN 5100 admite todos los estándares WLAN actuales en una banda de 2,4 GHz y en la banda, cada vez más importante, de 5 GHz. En la banda de 2,4 GHz hay tres canales utilizables de forma paralela disponibles; en la banda de 5 GHz hay hasta 19 canales disponibles.

Más: alcance 4 veces superior

Alcance 4 veces superior  

Más alcance

Aproveche el potente módulo de radio del WLAN 5100: solo con el uso del cliente en el estándar actual 802.11b/g ya mejora el alcance de forma notable.

Para usted, esto supone un número menor de puntos de acceso por superficie.

Mayor potencia: IEEE 802.11n

IEEE 802.11n  

IEEE 802.11n para aplicaciones industriales

Los puntos de acceso WLAN 5100 le ofrecen todas las ventajas del nuevo estándar IEEE 802.11n, ahora también para aplicaciones industriales.

Más rápido: hasta 300 MBit/s

Velocidad de WLAN 5100  

Velocidad de transmisión de datos hasta 5 veces superior

Utilice sus aplicaciones industriales también a alta velocidad. La WLAN 5100 alcanza una velocidad de transmisión de datos hasta 5 veces mayor a través del tramo inalámbrico comparado con el estándar actual IEEE 802.11a/g.

Así consigue una velocidad de transmisión de datos neta próxima a la velocidad de la Ethernet rápida: la comunicación inalámbrica ha dejado de ser el paso estrecho en las redes.

Mayor fiabilidad: con técnica MiMo

Tecnología MiMo  

Las reflexiones llevan a fuertes fluctuaciones de la señal.

La tecnología MiMo (Multiple Input, Multiple Output) con tres antenas eleva considerablemente la robustez, la velocidad y el alcance de la comunicación inalámbrica. Esto se hace claramente visible en condiciones industriales difíciles.

WLAN 802.11a/g envía y recibe a través de una antena sólo un stream de datos. Las reflexiones pueden además producir grandes fluctuaciones de la señal en el receptor.

WLAN 802.11n  

Reflexiones aprovechadas expresamente.

WLAN 802.11n envía y recibe paralelamente más streams de datos. Las reflexiones de la sala son incluso aprovechadas expresamente.

Más sencillo: con tecnología CM

Tecnología CM  

Configuración de red rápida y sencilla

La tecnología CM (Cluster Management) permite realizar redes WLAN de cobertura total con mayor seguridad y un roaming más rápido. Y todo ello con un mínimo en gastos de configuración y administración.

Programa en pocos minutos todos los puntos de acceso e intégrelos en las redes existentes.

Mayor individualidad: con kits de montaje RUGGED BOX

Kit de montaje RUGGED BOX  

Kit de montaje RUGGED BOX para el punto de acceso WLAN 5100

Los kits de cajas de distribución perfectamente adaptados al FL WLAN 5100 hacen que el montaje industrial resulte simple y flexible. Sea con antenas atornilladas fijas o con una fuente de alimentación para el servicio a 220 V: siempre obtendrá el punto de acceso que necesita.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Industrial Wireless LAN

Configurar redes WLAN fácilmente y con seguridad.