Volver a la vista general

Máxima libertad en la creación de redes: con la pasarela WirelessHART

La pasarela WirelessHART de Phoenix Contact es la solución para integrar sensores de difícil acceso en la red sin muchas dificultades.

Técnica innovadora para un uso sencillo y flexibilidad

Pasarela WirelessHART  

La pasarela WirelessHART de Phoenix Contact

Nuestra pasarela WirelessHART se compone según el estándar HART de un punto de acceso, un gestor de redes y una pasarela.

El punto de acceso establece la conexión con los diferentes participantes de forma inalámbrica. El gestor de redes es el software que controla la red enmallada, optimiza el tráfico de datos y que se encarga de la seguridad y autentificación de los dispositivos de campo.

La pasarela es el portal entre la red de instalaciones o el sistema host y la red WirelessHART. Abarca tanto la interface física Ethernet como el protocolo Modbus-TCP.    

Conexión de la pasarela con tecnología WLAN o Ethernet

Pasarela con transceptor integrado WLAN 802.11b/g  

Comunicación potente e inalámbrica por WLAN

La pasarela WirelessHART está equipada con un transceptor WLAN 802.11b/g. Así puede conectar hasta 250 dispositivos de campo WirelessHART a través del puerto Ethernet o del transceptor de cliente WLAN. No hay que recurrir a los cables caros para la conexión Ethernet.

El dispositivo convierte los datos HART en Modbus-TCP. Esto significa que puede integrar sus dispositivos en todos los sistemas habituales de gestión de activos.

Puede encargarse de la configuración y del diagnóstico con comodidad con un navegador de Internet convencional gracias al servidor de Internet integrado. Los relés de enlace RF y los puntos de comprobación RSSI ofrecen otras posibilidades de diagnóstico, con los que puede comprobar el estado de la conexión WLAN y la intensidad de la señal.

Una codificación AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits se encarga de la seguridad de su comunicación WirelessHART. Los datos WLAN se codifican a través de WEP, WPA o WPA2/802.11i.

Instalación sencilla gracias a la tabla HART a Modbus-TCP

Logo HART to Modbus-TCP  

Menos configuración gracias a la tabla de HART a Modbus-TCP

Una instalación y una puesta en servicio fáciles son ventajas de las pasarelas WirelessHART. De ello se encarga la transformación de datos HART en registros Modbus-TCP. Tan pronto como se conecte el dispositivo, se asignará un IP Modbus y se utilizará un esquema estandarizado de direccionamiento.

Lo que significa: menos configuración.    

Función fiable de redundancia y establecimiento económico de redes

Funciones fiables de redundancia  

Funciones fiables de redundancia

La pasarela WirelessHART ofrece un cliente WLAN integrado con el que se puede ahorrar el cableado Ethernet a la sala de control. También puede instalar las pasarelas sin gran trabajo en las inmediaciones del campo.

Las interfaces WLAN y LAN se pueden operar de forma paralela en la pasarela WirelessHART, ya que las dos interfaces se pueden configurar con direcciones IP unívocas. 

Sus ventajas: puede usar la interfaz WLAN como conexión de seguridad hacia la conexión LAN y comunicar así de forma redundante.

Acceso móvil a pasarelas y participantes WirelessHART

Acceso móvil  

Acceso móvil a través de dispositivos con WLAN

Configure la pasarela WirelessHART también en el modo Ad-hoc. En este modo también puede acceder con otro dispositivo WLAN directamente a la pasarela sin tener que usar un punto de acceso WLAN.

Así el usuario se puede conectar mediante un ordenador portátil o una PDA a la pasarela, p. ej. para programar o diagnosticar.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020