Técnica de inserción directa

Enchufar conectores directamente en la placa de circuito impreso: ¿cómo se hace? Solo tiene que insertar el conector directo en las almohadillas de contacto a ambos lados de la placa de circuito impreso y listo.

Sus ventajas

  • No se produce ninguna carga térmica de los componentes de conexión gracias al montaje sin soldadura
  • Montaje directo: insertar componentes sin herramientas en las almohadillas de contacto de la placa de circuito impreso
  • Soluciones flexibles y económicas para conexiones cable a placa (Wire-to-Board) y placa a placa (Board-to-Board)

Principios

Nuestros conectores cable a placa (Wire-to-Board) y placa a placa (Board-to-Board) pueden enchufarse sin herramientas adicionales muy fácilmente en posición horizontal en placas de circuito impreso de 1,6 mm de grosor. Para evitar errores al enchufar, los conectores están codificados de fábrica. La sujeción en la placa de circuito impreso se realiza mediante gatillos de bloqueo por resorte.

Conectores directos

Conectores directos cable a placa (Wire-to-Board)  

Conectores directos cable a placa (Wire-to-Board)

Los conectores de esta línea permiten una conexión directa a la placa de circuito impreso:

  • la conexión de conductores se ha dimensionado en la técnica de conexión por resorte con manejo frontal mediante destornillador.
  • El receptáculo de conexión incluye conductores rígidos y flexibles con una sección de hasta 1,5 mm² (1 mm² para paso de 3,5 mm) con y sin puntera.

 

Conectores para placa de circuito impreso

Conectores directos placa a placa (Board-to-Board)  

Conectores directos placa a placa (Board-to-Board)

Si, por ejemplo, se desea conectar un filtro para motor a un convertidor de frecuencia, este puede enchufarse simplemente con ayuda de nuestros conectores placa a placa (Board-to-Board). El conector para placa de circuito impreso se traslada al equipo adicional. Las fuerzas mecánicas tienen que absorberse mediante medidas constructivas a través de las carcasas de los equipos.

Al unir entre sí directamente placas de circuito impreso y formar módulos, dispondrá de gran flexibilidad y ahorrará espacio.

Encuentre rápidamente una solución

En el enlace siguiente encontrará todas las conexiones para placas de circuito impreso con técnica de inserción directa.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020