Software E-Mobility

Módulos de software para la realización de una gestión de la carga o para la integración en sistemas de liquidación con OCPP (Open Charge Point Protocol)

Software E-Mobility específico del cliente

Le asesoramos durante la instalación de su infraestructura de carga individual o interconectada.

Los controles de carga de Phoenix Contact incluyen interfaces estándar. Por este motivo, pueden utilizarse con los correspondientes módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de liquidación con OCPP (Open ­Charge Point Protocol).

Sus ventajas

  • Concepción individual de su infraestructura de carga
  • Módulos de software según IEC 61815 e ISO 15118
  • Integración de su poste de carga en su sistema de gestión gracias a los protocolos de comunicación OCPP o SQL

Consulta sobre soluciones individuales

¿Tiene una solicitud concreta? En ese caso, bastará con un breve mensaje a través de nuestro formulario de solicitud para:

  • el software para operar sus postes de carga
  • módulos de software para crear y ampliar su programa de aplicación

Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles pendientes. En breve, recibirá una oferta detallada.

Los módulos de software permiten la comunicación entre el vehículo y hasta el sistema Backend.  

Comunicación entre el vehículos y sistemas Backend

Proporcionamos módulos de software según IEC 61815 e ISO 15118 permitiendo así la comunicación entre el vehículo y el poste de carga hasta el sistema Backend.

Concepción individual

Le asesoramos durante la concepción de su infraestructura de carga individual:

Módulos de software parainfraestructura de carga semipúblicainfraestructura de carga pública
Conmutadores de llavex 
Tarjeta RFIDxx
Aplicación de smartphonexx
Sistemas de liquidación x
Sistemas de gestiónxx

Nuestro know-how: funciones

Le asesoramos en la aplicación de los tipos de carga y la comunicación correspondiente:

Tipos de cargaAC y DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, E/S digitales, comunicación serie (RS-485, RS-232)

Nuestro know-how: bibliotecas

Le asesoramos en todos los casos de aplicación con las bibliotecas y bloques de función correspondientes:

Protocolos/interfacesBibliotecasTarea
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicación con sistemas de carga
EVCC BasicE-Mobility LibComunicación con sistemas de carga
OCPPOCPP LibComunicación con sistemas Backend
SQLSQL LibraryConexión a bases de datos centralizadas
ModbusModbus LibLectura de valores de energía de equipos de medición
Comunicación serieCOM serieIntegración de lectores RFID

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020