Control de la corriente diferencial

Módulos RCM de 1 y 2 canales para la monitorización de corrientes diferenciales

Monitorización de corrientes residuales universales

Con los módulos RCM se pueden detectar corrientes residuales AC y DC con un sensor de medición.

Regresar a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Control de la corriente diferencial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los módulos de corriente residual diferencial E-Mobility de la serie EV-RCM detectan corrientes residuales AC y DC de conformidad con los requisitos de la norma IEC 62752. En combinación con los dispositivos existentes de corrientes residuales, los módulos aumentan el nivel de protección tal y como lo estipula la norma durante la carga de vehículos eléctricos. Una conexión opcional en los sistemas de control de carga de Phoenix Contact también permite que el estado se pueda monitorizar con comodidad.

Sus ventajas:

  • Registro de corrientes residuales universales con un transductor de medición
  • Se pueden usar y seguir usando interruptores diferenciales de tipo A
  • Alta disponibilidad de la instalación gracias a un control permanente de la corriente diferencial
  • Monitorización del estado en combinación con los sistemas de control de carga de Phoenix Contact
  • Restablecimiento opcional por parte de Phoenix Contact de los sistemas de control de carga en caso de fallo
  • Variante RCM de 1 o 2 canales

EV RCM - Basic

Módulo RCM de un canal para la monitorización de corrientes residuales de un punto de carga (a_0062544)  

Módulo RCM de un canal

El módulo de un canal EV RCM se ha concebido con un sensor de medición especial para el punto de carga. En combinación con los dispositivos de protección de corriente residual (RCD tipo A), esta variante se ha concebido para el uso en puntos de carga sencillos (p. ej. cajas de pared) en casas.

EV RCM - Compact

Módulo RCM de dos canales para la monitorización de corrientes diferenciales de dos puntos de carga separados  

Módulo RCM de dos canales

La variante compacta de la serie EV RCM sirve para el registro de corrientes residuales universal de dos puntos de carga separados en un poste de carga. La monitorización separada mediante dos sensores de medición aumenta la disponibilidad de los puntos de carga en entornos empresariales. Mediante la evaluación separada de las señales en una unidad RCM obtendrá ventajas en cuanto al espacio y los costes.

Detección de corrientes residuales en la carga de vehículos eléctrica

Detección de corrientes residuales en la carga de vehículos eléctrica

Una parte esencial de las medidas de protección requeridas son interruptores diferenciales (RCD tipo A) en el lado de la infraestructura. Estos dispositivos de protección desconectan cuando se dan corrientes alternas o corrientes residuales pulsantes de más de 30 mA (protección de personas e instalaciones). En caso de una corriente residual continua de más de 6 mA, p. ej. en caso de fallo de aislamiento en un vehículo, habrá que tomar medidas adecuadas para cada punto de carga, de conformidad con las normas DIN VDE 0100-722; 2013 y/o IEC 64/1846; 2012 Construcción de instalaciones eléctricas de baja tensión, parte 7-722: requisitos para lugares de trabajo, habitaciones e instalaciones especiales -Fuente de alimentación de vehículos eléctricos–.

Los módulos RCM sensibles a la corriente universal de Phoenix Contact detectan corrientes residuales continuas y alternas con lo que ofrecen una protección adicional en la carga eléctrica de vehículos en combinación con los interruptores diferenciales existentes. En combinación con los sistemas de control de carga de Phoenix Contact, opcionalmente se permite un monitorización del estado y la restauración de los módulos RCM.

Ejemplo de aplicación: monitorización de corrientes residuales de un poste de carga de una casa

Representación de construcción de una caja de pared con monitorización de corrientes diferenciales  

Construcción de una caja de pared con monitorización de corrientes diferenciales

Además, un poste de carga de una casa puede detectar corrientes residuales y desconectar el punto de carga mediante un módulo RCM de un solo canal de Phoenix Contact. Así se asegura la longevidad de un punto de carga compacto de una casa.

Ejemplo de aplicación: monitorización de corrientes residuales de puntos de carga empresariales

Representación de la construcción de un poste de carga con puntos de carga separados y monitorización de corrientes residuales  

Infraestructura de carga con un módulo RCM de 2 canales

Un módulo RCM de dos canales ofrece la posibilidad de monitorizar las corrientes residuales de dos puntos de carga dentro de un poste de carga con independencia entre sí. La infraestructura de carga empresarial se beneficia de esta manera de una mayor disponibilidad.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020