Cables de fibra óptica

Transmisión segura frente a interferencias y libre de potencial

Segura frente a interferencias y libre de potencial

Para cualquier tipo de fibra: seleccione el cableado correcto de nuestra amplia gama.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables de fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Elevada velocidad de transmisión, propiedades de atenuación óptimas, seguridad contra influencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica pertenecen al moderno estándar industrial. En el material por metros y los cables confeccionados puede elegir entre POF, PCF y GOF con diámetros interiores de 50 µm y 62,5 µm (multimodo) y 9 µm (monomodo).

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos con todos los tipos de fibra usuales como material por metros
  • Confección rápida en el campo con herramientas profesionales
  • Amplio programa de productos para todas las redes y buses de campo usuales

Cables confeccionados

Cables confeccionados  

Cables confeccionados

Realice soluciones de transmisión de datos flexibles y universales sobre la base de nuestro amplio programa de conectores de fibra óptica estandarizados.

  • Conectores LC-Duplex compactos
  • SC-RJ con tecnología Push-Pull para POF, PCF y GOF
  • Conectores FSMA y ST establecidos

 

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Los cables y sistemas enchufables de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o cableado de edificios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s

 

Herramientas y accesorios

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

Confeccione cables de fibra óptica directamente en el campo. Las herramientas de confección de Phoenix Contact permiten conexiones seguras para los procesos en el mínimo tiempo.

  • Herramientas para todos los tipos de fibras
  • Sin pegar ni pulir gracias al empalme mecánico
  • Juegos de herramientas con accesorios prácticos

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020