Trusted Wireless 2.0 Serial

Integrar interfaces en serie de forma inalámbrica

Integrar interfaces en serie de forma inalámbrica

Con Radioline transmitirá datos seriales de forma fiable incluso con entornos difíciles.

Regresar a Wireless Serial

Categorías

Buscar en Trusted Wireless 2.0 Serial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Conecte sus interfaces seriales RS-232/485 simplemente por radio con Radioline de Phoenix Contact. Sea un dispositivo periférico serial o varios sistemas de control: la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 se encarga incluso en entornos industriales difíciles de una transmisión fiable, independientemente del tipo de protocolo.

Sus ventajas

  • Alcance de hasta varios kilómetros con un caudal de datos ajustable
  • Alta fiabilidad gracias a la nueva tecnología Trusted Wireless 2.0, cifrado AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia
  • Flexible en la construcción de red: Radioline es compatible con conexiónes punto-a-punto, así como con redes Mesh complejas de hasta 250 participantes
  • Diagnóstico cómodo y completo a distancia de la red inalámbrica con el software de diagnóstico

Todo bajo control con el cómodo software de diagnóstico

Software de diagnóstico  

Configure con el software PSI-Conf

Con el software PSI-Conf configurará eficientemente los dispositivos Trusted Wireless 2.0 Serial para la transmisión de datos en serie. Gracias a la superficie de menú clara y el asistente de inicio autoaclarativo pondrá los dispositivos rápidamente en servicio.

El software de diagnóstico registra el estado de la conexión inalámbrica, la potencia de la señal RSSI, el estado E/S de los participantes en la red y otros datos. A través del maestro se controlan fácilmente todos los participantes de la red.

Además, con el software se pueden realizar ajustes de red ampliados. Por ejemplo, la supresión de bandas de frecuencia y canales WLAN para un funcionamiento en paralelo sin problemas.

Aplicación en redes tipo Mesh

Transmisión de interfaces seriales por radio  

Transmisión de interfaces seriales por radio

Combine su sistema de control con dispositivos de campo seriales simplemente por radio: desde la transmisión punto-a-punto simple hasta las potentes redes Mesh.

El enlace de los esclavos se realiza directamente a través de estaciones intermedias repetidor-esclavo. Para aumentar su alcance de radio o para integrar varios repetidores-esclavos puede conectar hasta 250 repetidores-esclavos uno detrás de otro.

En las estaciones intermedias repetidor-esclavo puede conectar también dispositivos periféricos o módulos de ampliación seriales de E/S. En caso de fallo de una conexión dentro de la red, la información se desvía por otros nodos de la red (roaming).

La red se mantiene estable gracias a su auto organización y auto subsanación; cada dispositivo dispone de varias rutas de comunicación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Transmisión de datos en serie

Averigüe cómo realizar los ajustes para la transmisión de datos en serie.


Configuración avanzada

Vea cómo llevar a cabo los ajustes avanzados y realizar las actualizaciones de firmware.