Tecnología de transferencia térmica

Tecnología de transferencia térmica

Rotular rápidamente y de forma rentable

Tecnología de transferencia térmica compacta de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Fiable mediante un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
  • Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
  • Elevada calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barra y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipos compactos y robustos

Principio de impresión

Principio de impresión de transferencia térmica  

Principio de impresión de transferencia térmica

En la impresión de transferencia térmica, una cinta entintada de varias capas especial se guía entre el cabezal de impresión y el componente. En este cabezal de impresión se ha integrado para cada píxel un elemento térmico que puede calentarse controlado por ordenador. Estos elementos térmicos, los denominados dots, están dispuestos en una línea recta. Estos liberan la capa de tinta y de este modo transfieren la imagen de impresión por filas en el componente que debe marcarse.

Este proceso también es rápido y flexible. Sin embargo, necesita una calidad de la superficie que se corresponda para que la cinta entintada se adhiera sin huecos en el componente. Mientras que para los materiales blandos como etiquetas se ofrecen muchos sistemas, para los materiales duros como el policarbonato se ofrecen pocos sistemas.

Cintas entintadas

En la impresión de transferencia térmica la cinta entintada es un componente central. Esta consta de varias capas. El recubrimiento de fondo se ha diseñado de forma que la fricción sea lo más pequeña posible y se reduzca la carga estática para proteger el cabezal de impresión. El recubrimiento de fondo está recubierto con una película PET, que soporta la capa de tinta sensible al calor.

Estructura de una cinta entintada de transferencia térmica

Estructura de una cinta entintada de transferencia térmica

Existen tres tipos de capas de tinta distintos. En las impresoras de transferencia térmica de Phoenix Contact se utilizan cintas de resina, que contienen una capa de separación adicional entre la tinta y la película PET.

  • Principalmente adecuadas para medios de impresión de papel
  • En una superficie rugosa forman una imagen de impresión nítida de fácil lectura
  • Baja resistencia al lavado y los arañazos
  • Se utilizan con poca energía de impresión
  • Adecuadas para láminas y superficies de plástico
  • Imágenes de impresión resistentes al lavado y los arañazos con una elevada resistencia al calor
  • Imagen de impresión muy duradera y resistente frente a disolventes y productos químicos
  • Temperatura de fusión más elevada que las cintas de cera, precisan más potencia térmica del cabezal de impresión y una velocidad de impresión baja
  • Se transfieren al material con energía de impresión elevada
  • Combinan las propiedades de las cintas entintadas de cera y resina
  • Son adecuadas para papel y plásticos
  • La imagen de impresión es resistente al lavado y a los arañazos y ofrece una buena resistencia al calor
  • Menor resistencia frente a disolventes y productos químicos en comparación con las cintas de resina puras
  • Pueden utilizarse en un rango de velocidad de impresión grande y por ello pueden emplearse para múltiples aplicaciones
  • Se aplican con energía de impresión media

Ir a los productos

¿Desea más información sobre estos productos? Haga clic en el siguiente botón.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020