Técnica de conexión para la fotovoltaica

Cableado seguro de instalaciones FV

Cableado seguro de instalaciones FV

Conecte los conductores AC, DC y de datos sin herramientas especiales de forma segura in situ.

Con el singular sistema de conexión SUNCLIX conectará módulos FV, cajas de conexión de generadores e inversores de manera sencilla y segura in situ. Con la fotovoltaica integrada de fábrica le ofrecemos con SUNCLIX mini un sistema de conexión DC especialmente compacto.

Sus ventajas

  • Todo en uno mediante un completo programa de conectores para AC, DC, señales y datos
  • Confección sin herramientas especiales, de manera rápida y segura gracias a la técnica de conexión rápida
  • Cableado orientado hacia el futuro de instalaciones FV mediante componentes para tensiones de hasta 1500 V
  • Gran flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para cables desde 2,5 mm² hasta 16 mm²
  • Unión segura y duradera mediante componentes probados y certificados

Conector enchufable DC, desde el módulo hasta el inversor

Conectores enchufables DC confeccionables SUNCLIX

Conectores enchufables DC SUNCLIX confeccionables sin herramientas

Con los conectores enchufables DC de una sola pieza y los pasamuros adecuados cableará sus instalaciones de manera sencilla y segura directamente in situ. Introducir los conductores pelados en el borne de resorte, cerrar el resorte y listo: así de sencillo es con SUNCLIX.

  • Tensiones de hasta 1500 V
  • Corrientes de hasta 65 A
  • Conexión de conductores desde 2,5 mm² hasta 16 mm²

Conector enchufable AC, desde el inversor hasta la alimentación

Conector enchufable DC confeccionable SUNCLIX mini para la fotovoltaica en fachadas

Conectores enchufables AC SUNCLIX confeccionables sin herramientas

Los conectores enchufables AC SUNCLIX le ofrecen una conexión por resorte confortable y sin herramientas de conductores AC de 3 polos al inversor solar. Así se puede conectar permanentemente hasta la alimentación con el singular sistema SUNCLIX con técnica de resorte.

  • Tensiones de hasta 300 V
  • Corrientes de hasta 25 A
  • Conexión de conductores desde 2,5 mm² hasta 6 mm²

Sistema enchufables DC en miniatura para fotovoltaica integrada de fábrica

Caja de conexión para módulos cristalinos

SUNCLIX mini: para un cableado DC compacto

Obtener energía solar no solo del tejado sino también de toda la superficie del edificio. Para esta tendencia de obtención de energía, Phoenix Contact le ofrece con SUNCLIX mini un sistema enchufable DC especialmente compacto para tensiones de hasta 1000 V.

  • Conector enchufable DC con solo 11 mm de diámetro y conexión rápida
  • Caja de conexiones de módulo para la integración en los módulos de fachada
  • Diodo de string DC para evitar corrientes inversas

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020