Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV - 3035693

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,2 mm² - 10 mm² , color: gris

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión de líneas solares estándar con diámetros exteriores de 10 mm² y 7,5 mm
  • La placa distanciadora DP STMED 6 proporciona la distancia suficiente entre los dos bornes para diodos contiguos
  • Una construcción de igual contorno ahorradora de espacio para el montaje en cajas de distribución compactas de generadores
  • Los fosos funcionales continuos permiten la agrupación sencilla de ramales PV individuales con puentes enchufables
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3035693
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 237 (C-1-2019)
EAN 4046356609814
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,820 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)